Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PC6-130
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Lunghezza complessiva(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) | 0.5 | Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) | 0.8 |
Corpo principale: opzione | Main Body | Codice Trusco | 368-9191 | Massa(g) | 70 |
Caratteristiche | Since the tip is thin and long, it is ideal for cutting in deep and narrow places | Specifiche | With Spring |
Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino a tagliente frontale, il codice articolo è il seguente: PC6-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PC6-130.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali