Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
405-8
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Lunghezza complessiva(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) | 2.4 | Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) | 3.2 |
Corpo principale: opzione | Main Body | Codice Trusco | 395-6652 | Massa(g) | 330 |
Caratteristiche | The blade part is specially heat treated and has excellent abrasion resistance | Caratteristiche 2 | The head is particularly tough. | Specifiche | Thick Blade |
Specifica 2 | With Spring |
Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino a tagliente frontale, il codice articolo è il seguente: 405-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 405-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali