(Merry) Tronchesino mini per filo in carburo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CT305-7
CT305-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Prestazioni di taglio filo armonico
(φ/mm)
Codice Trusco Massa
(g)

113.09 €

1 Disponibile 9 giorni 1751356-8130230

126.35 €

1 Disponibile 6 giorni 2001.2395-6741280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Con o senza molla N/A
Corpo principale: opzione Main Body Caratteristiche A carbide chip is inserted into the blade part and enables cutting hard steel and wire such as piano wire Specifiche Thick Blade
Specifica 2 With Spring

Supporto tecnico