• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Tronchesino mini in carburo

(Merry) Tronchesino mini in carburo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • CT55-120
  • CT55-150
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A carbide chip is inserted into the blade part, enabling cutting piano wire up to φ0.5 mm.
· 55S carbide type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CT55-120
CT55-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Features 2 Specifications Specification 2

75.38 €

4 giorni 120104-156870A carbide chip is inserted into the blade part and enables cutting piano wire up to φ0.5 mmCarbide type of 55SStraight blade, thin bladeWith Spring

81.94 €

Disponibile 4 giorni 150104-1576135A carbide chip is inserted into the blade part and enables cutting piano wire up to φ0.5 mmCarbide type of 55SStraight blade, thin bladeWith Spring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers With or without Spring NA
Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5 Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico