• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Tronchesino miniatura

(Merry) Tronchesino miniatura

[Features]
· Suitable for assembling, repairing, and cutting lead wires of precision equipment.
· Small and precisely finished.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M-01

Codice componente
M-01
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Features 2 Specifications Specification 2

24.65 €

4 giorni 35Ideal for assembling, repairing, and cutting lead wires of precision equipment.It's small and has been precisely finishedThin BladeWith Spring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 100
With or without Spring Available Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8
Main body: option Main Body Trusco Code 111-1353

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino miniatura, il codice articolo è il seguente: M-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-01.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico