[Features]
· With a stripping hole (φ1.2).
· Suitable for assembling, repairing, and cutting lead wires of precision equipment.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M-05
Codice componente |
---|
M-05 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Mass (g) | Features | Features 2 | Specifications | Specification 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.37 € | 5 giorni | 45 | With Stripping Hole (Φ1.2) | Ideal for assembling, repairing, and cutting lead wires of precision equipment. | Thin Blade | With Spring |
Loading...
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | Overall Length(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.5 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.8 |
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 111-1507 |
Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino miniatura, il codice articolo è il seguente: M-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-05.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.