• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Tronchesino miniatura con tagliente appuntito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M-02

Codice componente
M-02
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications Specification 2

28.15 €

4 giorni 55Ideal for assembling, repairing, and cutting lead wires of precision equipment.Thin BladeWith Spring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
With or without Spring Available Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8
Main body: option Main Body Trusco Code 111-1370

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino miniatura con tagliente appuntito, il codice articolo è il seguente: M-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-02.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico