Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
66SF-150
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Lunghezza complessiva(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) | 5 | Corpo principale: opzione | Main Body |
Codice Trusco | 395-6709 | Massa(g) | 125 | Caratteristiche | Ideal for cutting resin of up to ø5 mm |
Caratteristiche 2 | The most standard plastic nippers | Specifiche | Flat blade | Specifica 2 | With Spring |
Si trova sulla pagina di Taglierine laterali / Tagliafili in plastica, lama diritta, il codice articolo è il seguente: 66SF-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 66SF-150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali