(Merry) Tronchesino heavy duty per plastica (con arresto)

(Merry) Tronchesino heavy duty per plastica (con arresto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suitable for cutting large diameter resin.
· A stopper for preventing misalignment of the blades is installed.
[Applications]
· Thick gate cutting for plastic molds.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99S-150
99S-175
99S-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Prestazioni di taglio plastica
(φ/mm)
Codice Trusco Massa
(g)

50.84 €

1 Disponibile 6 giorni 1508395-6717210

55.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1759395-6725270

58.19 €

1 Disponibile 6 giorni 20010395-6733350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Con o senza molla Disponibile
Corpo principale: opzione Main Body Caratteristiche Suitable For Cutting Large Diameter Resin Caratteristiche 2 A stopper for preventing misalignment of the blades is installed
Specifiche Circular blade Specifica 2 With Spring Specifica 3 A stopper for preventing misalignment of the blades is installed

Supporto tecnico