(Merry) Tronchesino miniatura con tagliente appuntito per plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

02SP

Codice componente
02SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.55 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 125
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) 2 Corpo principale: opzione Main Body
Codice Trusco 342-9181 Massa(g) 80 Caratteristiche The blade tip is angled at 45 degrees and small, which is suitable for cutting small gates in a narrow place
Specifiche Round Blade Specifica 2 With Spring

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino miniatura con tagliente appuntito per plastica, il codice articolo è il seguente: 02SP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02SP.

Supporto tecnico