• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Tronchesino a tagliente arrotondato (tagliente concavo)

(Merry) Tronchesino a tagliente arrotondato (tagliente concavo)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A concave R25 blade is attached.
· A stopper for preventing misalignment of the blades is installed.
· With stopper to prevent the spring from falling out.
[Applications]
· Precision gate cutting for plastic molds.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HW25R-150

Codice componente
HW25R-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Features 2 Features 3 Specifications

74.03 €

Disponibile 4 giorni 130A concave R25 blade is attached.A stopper for preventing misalignment of the blades is installedWith stopper to prevent the spring from falling outWith Spring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 150
With or without Spring Available Plastic Cutting Performance(φ/mm) 5 Main body: option Main Body
Trusco Code 395-6750

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino a tagliente arrotondato (tagliente concavo), il codice articolo è il seguente: HW25R-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HW25R-150.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico