• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Tronchesino per plastica ad alte prestazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
160S-125
160S-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Plastic Cutting Performance
(φ/mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Features 2 Features 3 Specifications Specification 2

31.85 €

4 giorni 1253104-545870The blade tip is very thin and sharp and is suitable for precision cutting of plastic materials.Standard TypeWith stopper to prevent the spring from falling out or the blade from biting inRound BladeWith Spring

36.33 €

4 giorni 1505104-1690110The blade tip is very thin and sharp and is suitable for precision cutting of plastic materials.Standard TypeWith stopper to prevent the spring from falling out or the blade from biting inRound BladeWith Spring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers With or without Spring Available
Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico