Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
160SG-125
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Lunghezza complessiva(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) | 3 | Corpo principale: opzione | Main Body |
Codice Trusco | 104-1894 | Massa(g) | 70 | Caratteristiche | With Backlash Correction Function |
Caratteristiche 2 | With stopper to prevent the spring from falling out or the blade from biting in | Specifiche | Round Blade | Specifica 2 | With Spring |
Si trova sulla pagina di Taglierine diagonali / Taglierine a filo planare alto, lama circolare, il codice articolo è il seguente: 160SG-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 160SG-125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali