Taglierine diagonali / Taglierine a filo planare alto, lama diritta

Taglierine diagonali / Taglierine a filo planare alto, lama diritta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 160SF-125

Marca: MUROMOTO TEKKO

Prezzo: 36.76

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

160SF-125

Codice componente
160SF-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.76 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 125
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) 3 Corpo principale: opzione Main Body
Codice Trusco 104-2076 Massa(g) 70 Caratteristiche Round blade type
Caratteristiche 2 With stopper to prevent the spring from falling out or the blade from biting in Specifiche Straight blade Specifica 2 With Spring

Si trova sulla pagina di Taglierine diagonali / Taglierine a filo planare alto, lama diritta, il codice articolo è il seguente: 160SF-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 160SF-125.

Supporto tecnico