Codice articolo del costruttore: 160SA-125
Marca: MUROMOTO TEKKO
Prezzo: 37.00 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
160SA-125
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Lunghezza complessiva(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) | 3 | Corpo principale: opzione | Main Body |
Codice Trusco | 104-1819 | Massa(g) | 70 | Caratteristiche | Angular blade type |
Caratteristiche 2 | It bites in to cut the workpiece. | Caratteristiche 3 | With stopper to prevent the spring from falling out or the blade from biting in | Specifiche | Angular blade |
Specifica 2 | With Spring |
Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino per plastica ad alte prestazioni, il codice articolo è il seguente: 160SA-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 160SA-125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali