• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Tronchesino per plastica ad alte prestazioni con tagliente molto sottile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
160FW125
160FW150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Features 2 Features 3 Specifications Specification 2

34.09 €

4 giorni 125368-896890Extremely thin blade typeA stopper for preventing misalignment of the blades is installedWith stopper to prevent the spring from falling outRound BladeWith Spring

38.57 €

4 giorni 150368-8976130Extremely thin blade typeA stopper for preventing misalignment of the blades is installedWith stopper to prevent the spring from falling outRound BladeWith Spring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers With or without Spring Available
Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico