(Merry) Tronchesino per plastica a tagliente frontale

(Merry) Tronchesino per plastica a tagliente frontale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 23EF-130
  • 24EF-115
  • 25EF-145
  • 26EF-140
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un tipo affilato adatto al taglio in punti profondi -Lama rotonda ・ Con molla -Con copertura morbida -Acciaio al carbonio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23EF-130
24EF-115
25EF-145
26EF-140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)

50.02 €

1 6 giorni 130293-9100105

39.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

115293-911860

46.93 €

1 6 giorni 145293-9126110

50.09 €

1 6 giorni 140293-9134110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Con o senza molla Disponibile
Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) 3 Corpo principale: opzione Main Body Caratteristiche Deep-bite type ideal for cutting in a deep area.
Specifiche Round Blade Specifica 2 With Spring

Supporto tecnico