Codice articolo del costruttore: 2000EF-190
Marca: MUROMOTO TEKKO
Prezzo: 51.55 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2000EF-190
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Lunghezza complessiva(mm) | 190 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Corpo principale: opzione | Main Body | Codice Trusco | 368-9000 |
Massa(g) | 220 | Caratteristiche | End Nippers With 35 mm Depth | Specifiche | Round Blade |
Specifica 2 | With Spring |
Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino per plastica a tagliente lungo, il codice articolo è il seguente: 2000EF-190.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2000EF-190.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali