• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

(Merry) Tronchesino termico (con molla)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HT-120
HT-130
HT-140
HT-160
HT-170
HT-180
HT-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Tipo dettagli Prestazioni di taglio
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)
Specifiche Temperatura massima parte lama
(°C)
N. riscaldatore di ricambio

124.29 €

1 6 giorni 150End-Cut Pliers Bladeφ4111-5014270End-Cut Pliers Blade140W-19H

137.51 €

1 6 giorni 165Long Bladeφ4111-5022270Long Blade140W-19H

99.90 €

1 6 giorni 160Straight bladeφ4111-5031265Straight blade150W-19H

117.52 €

1 6 giorni 150Thin Bladeφ4111-5049240Thin Blade160W-19H

117.52 €

1 6 giorni 150Blade with 40°edgingφ4111-5057250Blade with 40°edging140W-19H

117.52 €

1 6 giorni 190Standard Bladeφ4111-5065250Standard Blade170W-19H

130.55 €

1 6 giorni 190Powerful Bladeφ7111-5073370Powerful Blade170W-29

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini a caldo Con o senza molla N/A
Corpo principale: opzione Main Body Caratteristiche The blade tip is heated with the heater, making it possible to cut even brittle resin without cracking or breaking, and also to cut other types of resin with minimal force Applicazioni For cutting easily crackable resin such as acrylic, styrene and glass-filled resin
Trasformatore (venduto separatamente) HTR30N-100V

Supporto tecnico