[Features]
· The blade tip is heated by a heater for cutting and does not crack resin materials which are easily broken.
· The grip has a special shape that does not easily become hot.
· Due to the adjustable temperature, cutting can be selected according to the material.
[Applications]
· Nippers for gate cutting in resin molded products.
· It is used when cutting easily crackable materials such as those containing acrylic/glass fiber.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HT180DX
Codice componente |
---|
HT180DX |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Mass (g) | Features | Features 2 | Features 3 | Application | Specifications | Blade part maximum temperature (°C) | Replacement Heater No. | Digital Display Transformer (Sold Separately) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.85 € | 5 giorni | 310 | The blade tip is heated by a heater for cutting and does not crack resin materials which are easily broken. | The grip has a special shape that does not easily become hot | Due to adjustable temperature, cutting can be chosen according to the material. | Nipper for gate cutting in resin molded products | It is used when cutting easily crackable materials such as those containing acrylic/glass fiber | 160 | W-19H | HTR100D |
Loading...
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini a caldo | Overall Length(mm) | 190 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Cutting Performance(mm) | φ4 | Main body: option | Main Body |
Trusco Code | 342-9326 |
Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino termico (con sensore/molla), il codice articolo è il seguente: HT180DX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HT180DX.
MUROMOTO TEKKO
Prezzo standard 88.26 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
ENGINEER
Prezzo standard 6.49 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MUROMOTO TEKKO
Prezzo standard 36.73 €
Giorni spedizione: 5 giorni
THREE PEAKS GIKEN
Prezzo standard 18.48 €
Giorni spedizione: 5 giorni
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 16.91 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
SIGNET
Prezzo standard 18.30 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.