Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L-70
Categoria prodotti | Pinze | Tipo di pinze | Pinze | Lunghezza complessiva(mm) | 185 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Corpo principale: opzione | Main Body | Codice Trusco | 111-1540 |
Massa(g) | 110 | Caratteristiche | The tip is flat and thin | Specifiche | With Spring |
Spessore punta(mm) | 3.5 | Punta | Not Serrated |
Si trova sulla pagina di (Merry) Pinza a becchi piatti con manici lunghi, il codice articolo è il seguente: L-70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-70.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali