• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Tronchesino ad ago a punta piegata con manici lunghi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L-60

Codice componente
L-60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications Tip thickness
(mm)
Tip

27.52 €

4 giorni 110L-50 tip has a 45° bendWith Spring2.5Not Serrated

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 200
With or without Spring Available Main body: option Main Body Trusco Code 111-1515

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino ad ago a punta piegata con manici lunghi, il codice articolo è il seguente: L-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-60.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico