• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Pinza a becchi ad ago a punta piegata miniatura

(Merry) Pinza a becchi ad ago a punta piegata miniatura

[Features]
· M-06 tip has a 45° bend.
[Applications]
· Assembling, disassembling, and lead wire processing of precision equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M-07

Codice componente
M-07
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications Tip thickness
(mm)
Tip

23.51 €

4 giorni 40M-06 tip has a 45° bendWith Spring1Not Serrated

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 110
With or without Spring Available Main body: option Main Body Trusco Code 111-1591

Si trova sulla pagina di (Merry) Pinza a becchi ad ago a punta piegata miniatura, il codice articolo è il seguente: M-07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-07.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico