• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

(Merry) Pinza con becchi a mezzotondo ad ago miniatura

(Merry) Pinza con becchi a mezzotondo ad ago miniatura

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M-09

Marca: MUROMOTO TEKKO

Prezzo: 28.04

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M-09

Codice componente
M-09
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.04 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze Lunghezza complessiva(mm) 120
Con o senza molla Disponibile Corpo principale: opzione Main Body Codice Trusco 111-1868
Massa(g) 40 Caratteristiche Ideal for disassembling and assembling precision equipment Caratteristiche 2 The gripping tip part is made very thin
Specifiche With Spring Spessore punta(mm) 1.5 Punta Not Serrated

Si trova sulla pagina di (Merry) Pinza con becchi a mezzotondo ad ago miniatura, il codice articolo è il seguente: M-09.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-09.

Supporto tecnico