• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Pinza palmare ad ago (acciaio inossidabile)

(Merry) Pinza palmare ad ago (acciaio inossidabile)

[Features]
· Main body and spring are made of stainless steel.
· The handle is resin.
[Applications]
· Useful for assembly, etc. of precision components.
· For hobbies, etc.
· For medical and food related uses.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M21-105

Codice componente
M21-105
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Features 2 Specifications Material Tip thickness
(mm)
Tip

17.07 €

4 giorni 40Main body and spring are stainless steelThe handle is resin.With SpringStainless Steel (SUS420)1.2Not Serrated

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 105
With or without Spring Available Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 0 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 8
Main body: option Main Body Trusco Code 298-4474

Si trova sulla pagina di (Merry) Pinza palmare ad ago (acciaio inossidabile), il codice articolo è il seguente: M21-105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M21-105.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico