Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZA185
Categoria prodotti | Pinze | Tipo di pinze | Pinze | Lunghezza complessiva(mm) | 185 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | N/A | Spessore(mm) | 13 | Corpo principale: opzione | Main Body |
Codice Trusco | 327-3521 | Massa(g) | 250 | Caratteristiche | Retention and durability is improved by its special corrugated structure that applies the eccentric lever principle. |
Caratteristiche 2 | Gripping part angled at 22°for easy grip. | Caratteristiche 3 | Gripping at 3 points | Larghezza impugnatura(mm) | 53 |
Larghezza punta(mm) | 7 | Lunghezza punta(mm) | 30 | Vite compatibile | M2~M8 |
Si trova sulla pagina di (Merry) Pinza NEJILER, il codice articolo è il seguente: ZA185.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZA185.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali