(Merry) Pinza per anelli di ritegno (lama sostituibile / perno lungo / per alberi)

(Merry) Pinza per anelli di ritegno (lama sostituibile / perno lungo / per alberi)
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: JC175B

Marca: MUROMOTO TEKKO

Prezzo: 47.56

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JC175B

Codice componente
JC175B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.56 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze per anello di sicurezza Lunghezza complessiva(mm) 190
Stelo/foro Per albero Con o senza molla Disponibile Con/senza funzione di sostituzione griffa della punta Disponibile
Corpo principale: opzione Main Body Codice Trusco 298-4555 Massa(g) 190
Caratteristiche Splash proof control and setting width control functions incorporated Caratteristiche 2 Pin replaceable type. Can be set straight or diagonally Specifiche With Spring
Accessori Pin wrench (2 types), long pin is attached to plier body Accessorio 1 (perno per lavoro su parti in profondità) Claw Tip Diameter 1.5 mm, Length 58 mm, Compatible Ring φ12-φ30 mm, Accessorio 2 (perno lungo) Claw Tip Diameter 1.8, 2.5 mm, Length 56 mm, Compatible Ring φ19-φ50 mm,
Accessorio 3 (perno per piccoli diametri) Claw Tip Diameter 1.2 mm, Length 39 mm, Compatible Ring φ6-φ11 mm, Accessorio 4 (perno per diametri medi) Claw Tip Diameter 1.5 mm, Length 39 mm, Compatible Ring φ12-φ18 mm, Accessorio 5 (perno standard) Claw Tip Diameter 2.0 mm, Length 36 mm, Compatible Ring φ19-φ40 mm,

Si trova sulla pagina di (Merry) Pinza per anelli di ritegno (lama sostituibile / perno lungo / per alberi), il codice articolo è il seguente: JC175B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JC175B.

Supporto tecnico