Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1050-175 |
1050-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Prestazioni di taglio cavo d’acciaio (φ/mm) | Prestazioni di taglio cavo di rame (φ/mm) | Codice Trusco | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 175 | 2.6 | 3.5 | 104-1614 | 275 | |
41.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | 3.2 | 4 | 104-1622 | 375 |
Loading...
Categoria prodotti | Pinze | Tipo di pinze | Pinze | Con o senza molla | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di taglio cavo VA (VVF)(φ/mm) | 2.0X3 core | Foro per attacco cinghia anticaduta | NA | Corpo principale: opzione | Main Body |
Caratteristiche | Standard pliers containing the highest level of steel used and possessing excellent durability | Caratteristiche 2 | As it is knurled, it can also turn nuts, etc. | Specifiche | With Spring |
Specifica 2 | With tip knurling |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm)
Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm)
Codice Trusco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali