Pinze combinate JIS, zigrinate

Pinze combinate JIS, zigrinate

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1050H-150
1050H-175
1050H-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Prestazioni di taglio cavo d’acciaio
(φ/mm)
Prestazioni di taglio cavo di rame
(φ/mm)
Capacità di taglio cavo VA (VVF)
(φ/mm)
Foro per attacco cinghia anticaduta Codice Trusco Massa
(g)

34.17 €

1 Disponibile 6 giorni 150231.6X3 coreNA104-1193210

39.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1752.63.52.0X3 coreAvailable104-1207285

44.66 €

1 Disponibile 7 giorni 2003.242.0X3 coreAvailable104-1215385

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze Con o senza molla N/A
Corpo principale: opzione Main Body Caratteristiche Appropriate non-slip finish is given to the grip Caratteristiche 2 As it is knurled, it can also turn nuts, etc.

Supporto tecnico