(Merry) Pinza sottile leggera (Codici componente)

(Merry) Pinza sottile leggera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 2080N-210
  • 2080-185
  • 2080-210
  • 2080N-185
[Features]
· It has excellent cutting ability because the fulcrum from the tip is shorter than ordinary pliers. (With eccentric lever principle)
· Light, slim, and durable.
· As the cutting edge is polished with a diamond wheel, it is superior in cutting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2080N-210

Codice componente
2080N-210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.22 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze Lunghezza complessiva(mm) 210
Con o senza molla N/A Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 3.6 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 4.5
Capacità di taglio cavo VA (VVF)(φ/mm) 2.6X3 core Capacità di spelatura NA Foro per attacco cinghia anticaduta Available
Corpo principale: opzione Main Body Codice Trusco 221-7619 Massa(g) 292
Caratteristiche It has excellent cutting ability because the fulcrum from the tip is shorter than ordinary pliers (adopting eccentric lever principle)

Si trova sulla pagina di (Merry) Pinza sottile leggera, il codice articolo è il seguente: 2080N-210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2080N-210.

Supporto tecnico