• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Pinza heavy duty per spurgo tubi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2050S-185
2050S-225
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
Fall-prevention strap attachment hole Trusco Code Mass
(g)
Features Features 2

34.51 €

4 giorni 1853.242.0X3 coreNA395-6598310A groove for holding steel wires is processed, allowing for safe work through tubes.With dimension scale on head

37.09 €

4 giorni 2253.64.52.6X3 coreAvailable368-9018430A groove for holding steel wires is processed, allowing for safe work through tubes.With dimension scale on head

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers With or without Spring Available
Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico