• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Pinze a becchi lunghi

(Merry) Pinze a becchi lunghi
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The tip is toughened with special heat treatment. Stripping slots (φ1.2) are provided for electrical wires.
[Applications]
· Suitable for dissembling/assembling electronic devices, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

105H-150

Codice componente
105H-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications Specification 2 Stripping Ability

27.61 €

Disponibile 4 giorni 130The tip is toughened with special heat treatment, and has an electric wire stripping hole (ø 1.2).With SpringWith tip knurlingWith ø1.2 Hole

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 150
With or without Spring Available Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Main body: option Main Body Trusco Code 368-8925

Si trova sulla pagina di (Merry) Pinze a becchi lunghi, il codice articolo è il seguente: 105H-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 105H-150.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico