• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Pinze a becchi lunghi

(Merry) Pinze a becchi lunghi

[Features]
· The tip is toughened with special heat treatment.
[Applications]
· Suitable for dissembling/assembling electronic devices, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

105H-175

Codice componente
105H-175
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications Specification 2

30.50 €

4 giorni 190The tip is toughened with special heat treatmentWith SpringWith tip knurling

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 175
With or without Spring Available Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3
Main body: option Main Body Trusco Code 368-8933

Si trova sulla pagina di (Merry) Pinze a becchi lunghi, il codice articolo è il seguente: 105H-175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 105H-175.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico