• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pinza leggera

Pinza leggera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LP-200

Marca: THREE PEAKS GIKEN

Prezzo: 32.60

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LP-200

Codice componente
LP-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.60 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze Lunghezza complessiva(mm) 214.5
Con o senza molla N/A Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 3.4 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 4
Capacità di taglio cavo VA (VVF)(φ/mm) 2.6X3 core Corpo principale: opzione Main Body Codice Trusco 381-9337
Massa(g) 265 Caratteristiche 1 Lightweight pliers to prevent fatigue even after long hours of work. Caratteristiche 2 Long size blade for cutting VVF (3 cores) wire in a single action.
Caratteristiche 3 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand Foro per attacco cinghia anticaduta NA

Si trova sulla pagina di Pinza leggera, il codice articolo è il seguente: LP-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LP-200.

Supporto tecnico