Codice articolo del costruttore: SP-34
Marca: THREE PEAKS GIKEN
Prezzo: 23.28 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SP-34
Categoria prodotti | Pinze | Tipo di pinze | Pinze per piombi | Lunghezza complessiva(mm) | 152 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Corpo principale: opzione | Main Body | Codice Trusco | 381-9469 |
Massa(g) | 55 | Caratteristiche 1 | Tapered lead pliers suitable for "grabbing, pinching, pulling and pushing" | Caratteristiche 2 | Elastomer resin grip that comfortably fits the hand |
Specifica 1 | With Plastic Springs | Specifica 2 | Without tip knurling | Materiale | Stainless Steel |
Foro per attacco cinghia anticaduta | NA |
Si trova sulla pagina di Pinza per piombi a punta fine (acciaio inossidabile), il codice articolo è il seguente: SP-34.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP-34.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali