• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinze per piombi a punta curva in acciaio inossidabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SP-35

Codice componente
SP-35
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features 1 Features 2 Features 3 Specification 1 Specification 2 Material Fall-prevention strap attachment hole

21.94 €

4 giorni 55Tip angle 45°Bent lead pliers suitable for "picking up, pinching and lining up"Elastomer resin grip that comfortably fits the handWith Plastic SpringsWithout tip knurlingStainless SteelNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Lead Pliers Overall Length(mm) 149
With or without Spring Available Main body: option Main Body Trusco Code 381-9477

Si trova sulla pagina di Pinze per piombi a punta curva in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: SP-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP-35.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico