Pinza corta per piombi (acciaio inossidabile)

Pinza corta per piombi (acciaio inossidabile)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Short lead pliers suitable for "bending, grasping, pinching, and pulling."
· Elastomer resin grip that comfortably fits the hand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SP-36

Codice componente
SP-36
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features 1 Features 2 Specification 1 Specification 2 Material Fall-prevention strap attachment hole

19.49 €

Disponibile 4 giorni 50Short lead pliers suitable for "bending, grasping, pinching and pulling"Elastomer resin grip that comfortably fits the handWith Plastic SpringsWithout tip knurlingStainless SteelNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Lead Pliers Overall Length(mm) 140
With or without Spring Available Main body: option Main Body Trusco Code 381-9485

Si trova sulla pagina di Pinza corta per piombi (acciaio inossidabile), il codice articolo è il seguente: SP-36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP-36.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico