• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza lunga a becchi lunghi in acciaio inossidabile

Pinza lunga a becchi lunghi in acciaio inossidabile

[Features]
· With a cutting function.
· Longnose pliers ideal for "grabbing, pinching, and pulling."
· Elastomer resin grip that comfortably fits the hand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LS-03

Codice componente
LS-03
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features 1 Features 2 Features 3 Specification 1 Specification 2 Material

31.59 €

4 giorni 80With Cutting FunctionLongnose pliers ideal for "grabbing, pinching and pulling"Elastomer resin grip that comfortably fits the handWith Plastic SpringsWithout tip knurlingStainless Steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 166
With or without Spring Available Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Main body: option Main Body Trusco Code 381-9400

Si trova sulla pagina di Pinza lunga a becchi lunghi in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: LS-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LS-03.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico