Pinze con impugnatura

Pinze con impugnatura
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suitable for various work that uses a manual vise such as positioning.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGP-125
TGP-175
TGP-200
TGP-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Mouth Opening (Square Lumber) Maximum
(mm)
Mouth Opening (Pipe) Minimum
(mmφ)
Mouth Opening (Pipe) Maximum
(mmφ)
Head thickness
(mm)
Maximum Tightening Force
(kN)
Trusco Code Mass
(g)
Cuttable Soft Iron Wire Size
(mmφ)

14.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1401561983253-49241601.2

21.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1852662510.67253-49323802.3

22.55 €

1 Disponibile 6 giorni 2103072910.59253-49414402.3

31.48 €

1 Disponibile 6 giorni 2253573610.89253-49595402.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze With or without Spring N/A
Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 1 Main body: option Main Body Features Suitable for various work that uses a manual vise such as positioning
Application For plate metal and welding work Main Body Hardness HRC35~45 Head hardness HRC50~55

Supporto tecnico