Registrati
Configura
  • Overall Length(mm)
  • Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm)
  • Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ)
  • Maximum Tightening Force(kN)
  • Trusco Code
  • Tipo
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi

Pinza con impugnatura a becchi lunghi

Codice componente:

Sono stati trovati. 2 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Codice componente

    Overall Length

    (mm)

    Mouth Opening (Square Lumber) Maximum

    (mm)

    Mouth Opening (Pipe) Maximum

    (mmφ)

    Maximum Tightening Force

    (kN)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Parallel opening

    (mm)

    Quantità minima d'ordine
    170
    50
    35
    2.9~5.8
    374-6135
    180
    4
    1 pezzi
    230
    65
    38
    4.9 to 7.8
    374-6143
    367
    10
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    25.71 €
    ( 30.59 € )
    6 giorni lavorativi
    32.14 €
    ( 38.25 € )
    6 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Features]
    · Chrome molybdenum steel is used for the main body and made tough and durable using full quenching.
    · Long nozzle type for easily reaching narrow places.
    [Applications]
    · For plate metal, welding work.