• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza con impugnatura tipo G (tipo arrotondato)

Pinza con impugnatura tipo G (tipo arrotondato)

[Features]
· Optimal for pipe welding positioning, etc.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TVPG-280R

Codice componente
TVPG-280R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Head hardness Horizontal Width
(mm)

35.35 €

4 giorni 1055Optimal for pipe welding positioning, etc.For plate metal and welding workHRC40~4565

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 280
With or without Spring NA Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 8 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 70
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) 8 Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) 70 Maximum Tightening Force(kN) 2.5
Main body: option Main Body Trusco Code 374-7255

Si trova sulla pagina di Pinza con impugnatura tipo G (tipo arrotondato), il codice articolo è il seguente: TVPG-280R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TVPG-280R.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico