• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinze con impugnatura tipo C

Pinze con impugnatura tipo C

[Features]
· Ideal for positioning of welding through the frame. Thickness of teeth is 15 mm.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TVPC-280

Codice componente
TVPC-280
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Features 2 Application Head hardness Horizontal Width
(mm)
Pocket
(mm)

30.89 €

4 giorni 765Ideal for positioning of welding through the frameThickness of teeth is 15 mmFor plate metal and welding workHRC38~4814086

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 275
With or without Spring NA Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 1 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 95
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) 1 Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) 100 Maximum Tightening Force(kN) 4
Main body: option Main Body Trusco Code 374-7263

Si trova sulla pagina di Pinze con impugnatura tipo C, il codice articolo è il seguente: TVPC-280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TVPC-280.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico