• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza con impugnatura tipo C (con attacchi oscillanti)

Pinza con impugnatura tipo C (con attacchi oscillanti)

[Features]
· The tip has a universal fixture (fixture width 27 mm), and even angled objects can be clamped with wider clamping surface area.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TVPC-280S

Codice componente
TVPC-280S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Head hardness Pocket
(mm)

31.48 €

4 giorni 805The tip has a universal fixture (fixture width 27 mm), and even an objects can be clamped with wider clamping surface area.For plate metal and welding workHRC38~48103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 290
With or without Spring NA Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 1 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 95
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) 1 Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) 100 Maximum Tightening Force(kN) 4
Main body: option Main Body Trusco Code 374-7271

Si trova sulla pagina di Pinza con impugnatura tipo C (con attacchi oscillanti), il codice articolo è il seguente: TVPC-280S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TVPC-280S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico