Pinza assiale (tipo W)

Pinza assiale (tipo W)

[Features]
· Head is held firmly in at three points.
· Since the release lever is on the upper surface of the handle, it is easy to use without rebound.
· Optimal for spot welding 2 flat panels.
[Applications]
· Plate welding positioning, bending, crimping, corrections, and other plate metal work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAXW-200

Codice componente
TAXW-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Features 2 Features 3 Application Specifications Head hardness Maximum Opening
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Depth
(mm)

26.91 €

4 giorni 560Head is held firmly in at three pointsSince the release lever is on the upper surface of the handle, it is easy to use without reboundOptimal for spot welding 2 flat panelsPlate welding location determination, bending, crimping, corrections, and other plate metal workFully quenched productHRC42~48157056

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 200
With or without Spring NA Maximum Tightening Force(kN) 5 Main body: option Main Body
Trusco Code 328-7912

Si trova sulla pagina di Pinza assiale (tipo W), il codice articolo è il seguente: TAXW-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAXW-200.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico