• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza assiale (tipo LL)

Pinza assiale (tipo LL)

[Features]
· Small head ideal for narrow spaces.
· Since the release lever is on the upper surface of the handle, it is easy to use without rebound.
· Ideal for holding 2 flat panels of the same thickness.
[Applications]
· Plate welding positioning, bending, crimping, corrections, and other plate metal work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAXLL-200

Codice componente
TAXLL-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Features 2 Features 3 Application Specifications Head hardness Maximum Opening
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Depth
(mm)

30.47 €

4 giorni 510Small head ideal for narrow spacesSince the release lever is on the upper surface of the handle, it is easy to use without reboundIdeal for holding 2 flat panels of the same thickness.Plate welding location determination, bending, crimping, corrections, and other plate metal workFully quenched productHRC42~48124525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 215
With or without Spring NA Maximum Tightening Force(kN) 4.5 Main body: option Main Body
Trusco Code 328-7891

Si trova sulla pagina di Pinza assiale (tipo LL), il codice articolo è il seguente: TAXLL-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAXLL-200.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico