Pinza assiale (tipo J)

Pinza assiale (tipo J)

[Features]
· Very small head ideal for narrower spaces.
· Since the release lever is on the upper surface of the handle, it is easy to use without rebound.
· Optimal for stacking and holding flat and curved panels.
[Applications]
· Plate welding positioning, bending, crimping, corrections, and other plate metal work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAXJ-200

Codice componente
TAXJ-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Features 2 Features 3 Application Specifications Head hardness Maximum Opening
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Depth
(mm)

26.35 €

4 giorni 470Very small head ideal for narrower spacesSince the release lever is on the upper surface of the handle, it is easy to use without reboundOptimal for stacking and holding flat and curved panelsPlate welding location determination, bending, crimping, corrections, and other plate metal workFully quenched productHRC42~48152430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 210
With or without Spring NA Maximum Tightening Force(kN) 5.3 Main body: option Main Body
Trusco Code 328-7882

Si trova sulla pagina di Pinza assiale (tipo J), il codice articolo è il seguente: TAXJ-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAXJ-200.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico