Pinza assiale (tipo L)

Pinza assiale (tipo L)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Very small head ideal for narrower spaces.
· Since the release lever is on the upper surface of the handle, it is easy to use without rebound.
· Optimal for stacking and holding 2 flat panels.
[Applications]
· Plate welding positioning, bending, crimping, corrections, and other plate metal work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAXL-200

Codice componente
TAXL-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.94 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 195
With or without Spring N/A Maximum Tightening Force(kN) 5.8 Main body: option Main Body
Trusco Code 328-7904 Mass(g) 460 Features Very small head ideal for narrower spaces
Features 2 Since the release lever is on the upper surface of the handle, it is easy to use without rebound Features 3 Optimal for stacking and holding 2 flat panels Application Plate welding location determination, bending, crimping, corrections, and other plate metal work
Specifications Fully quenched product Head hardness HRC42~48 Maximum Opening(mm) 18
Mouth Width(mm) 24 Mouth Depth(mm) 28

Si trova sulla pagina di Pinza assiale (tipo L), il codice articolo è il seguente: TAXL-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAXL-200.

Supporto tecnico