• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino heavy duty JIS

Tronchesino heavy duty JIS

[Features]
· JIS Class H has superior cutting force.
[Applications]
· Nippers for cutting electric wires during electrical construction, light electrical work, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBKN150

Codice componente
TBKN150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications

21.51 €

4 giorni 160JIS/H Grade Excellent Cutting ForceThick Blade

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 156
With or without Spring NA Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3
Main body: option Main Body Trusco Code 365-4966

Si trova sulla pagina di Tronchesino heavy duty JIS, il codice articolo è il seguente: TBKN150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBKN150.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico