• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino per plastica

Tronchesino per plastica

[Features]
· Ideally shaped for general-purpose usability.
· Ideal for deburring of resin products.
· Mirror finish on the blade part.
[Applications]
· For gate cutting and deburring of molded plastic and plastic models.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBPN125
TBPN150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Plastic Cutting Performance
(φ/mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Features 2 Features 3 Specifications Specification 2

21.03 €

4 giorni 1313365-499190Ideally shaped for general-purpose usabilityIdeal for deburring of resin productsMirror finish on the blade partStraight bladeWith Spring

22.02 €

4 giorni 154.55365-5008125Ideally shaped for general-purpose usabilityIdeal for deburring of resin productsMirror finish on the blade partStraight bladeWith Spring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers With or without Spring Available
Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico