• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinze

Pinze

[Features]
· The surface has a fine and glossy finish. Also with anti-rust treatment to help prevent rust.
· Jaw opening 2-level adjustment type.
· Jaw opening 2-level adjustment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TP-150
TP-200
TP-250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Thickness
(mm)
A
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Features 2 Features 3

12.45 €

4 giorni 160940253-4843190The surface has a fine and glossy finish.Rust-proofed and rust resistantMouth Opening 2-level Adjustment Type

14.35 €

4 giorni 2051044253-4851270The surface has a fine and glossy finish.Rust-proofed and rust resistantMouth Opening 2-level Adjustment Type

16.70 €

4 giorni 2451258253-4860425The surface has a fine and glossy finish.Rust-proofed and rust resistantMouth Opening 2-level Adjustment Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers With or without Spring NA
Cutting Performance(mmφ) 2.2 Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico